WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Тип 1-1, Име на регулатора за отопление: ECL 310, Име регулатор за БГВ: ECL 310

144H3348

Вид на продукта: Termix Compact 28 MS VMTD, Тип 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-1-1
Product line33
SCIP dossier no.e1df8527-c44f-46a1-a785-3791ac0adc08
SCIP dossier product nameCompact 28 MS VMTD-1-1
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Compact 28 MS VMTD
Височина без капак [мм]1063 mm
Височина с капак [мм]1063 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]400 mm
Дълбочина с капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВECL 310
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаБез
Налична EPDYes
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Опция капакНе
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ1"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за БГВØ28
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 1-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВT137H-1 20 G1"*20 H
Ширина без капак [мм]905 mm
Ширина с капак [мм]905 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло46 Kilogram
Нето тегло45 Kilogram
Volume384.806 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706562184725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm