S 22 (A266)
145G4411
Вид на продукта: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20
145G4411
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VS2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.50 m³/h |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25) |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Да |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | S 22 (A266) |
| Височина без капак [мм] | 1037 mm |
| Височина с капак [мм] | 1037 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 370 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 400 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 / A266 |
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 / A266 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Марка на помпа за отопление | Wilo |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 1" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 1" |
| Размер на съединението за отопление | 1" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø22 |
| Размер на тръба за отопление | Ø22 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø22 |
| Регулатор на диференциално налягане | AVP-F |
| Станция тип, размер | M30 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за отопление | Para 15-130/6-43/SC-12 |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | вътрешна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Електронен |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Тип топлообменник за БГВ | XB37M-1 30 |
| Ширина без капак [мм] | 545 mm |
| Ширина с капак [мм] | 600 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 52 Kilogram |
| Нето тегло | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |