S 22

S 22 (A230), Име регулатор за БГВ: AVTB 20

145G4410

Вид на продукта: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C, AVTB 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg52.000
1 Тегло на първичния акумулатор Kg50.000
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаS 22 (A230)
Височина без капак [мм]1037 mm
Височина с капак [мм]1037 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]370 mm
Дълбочина с капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A230
Име регулатор за БГВAVTB 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Марка на помпа за отоплениеWilo
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ1"
Размер на съединението (топлофикационно)1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за БГВØ22
Размер на тръба за отоплениеØ22
Размер тръба (топлофикационно)Ø22
Регулатор на диференциално наляганеAVP-F
Станция тип, размерM30
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеPara 15-130/6-43/SC-12
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB37M-1 30
Ширина без капак [мм]545 mm
Ширина с капак [мм]600 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло52 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm