DFH-72-L-ASV-PV_267B1477_267B1478_267B1479

DFH pre-configured stations, Отгоре и отдолу, 35 kW

267B1477

DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Директно отопление със смесване и битова гореща вода

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
Circulation pumpДа
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDFH-72 35 Kw L ASV-PV
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlТермостат
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDFH pre-configured stations
възвратен вентилYes
Група продуктиАбонатни станции
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име на регулатора за отоплениеTD-21
Име регулатор за БГВTD-21
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]35 kW
Номинално налягане, вторично [bar]16 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.036 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Топлообменник за отопление - материал за спояванеМед

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10 Kilogram
Нето тегло8.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162684771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm