MSS

EvoFlat MSS, Отдолу, 55 kW, Тип 2

145B1721

EvoFlat MSS DE2, с преден изолационен капак от EPP и STW

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat MSS DE2 TPC-M (w/front) w/HTC
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
Брой домакинства [Мин.]1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat MSS
Височина опаковка [mm]160 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дебелина опаковка [mm]600 mm
Допълнителна информацияИзолиран преден капак от EPPЗащитна функция
Дълбочина без капак [мм]150 mm
Дълбочина с капак [мм]153 mm
Изолационен материалКапак от EPP
Име на регулатора за отоплениеFTC
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Кръг подово отопление – марка на помпаWilo
Марка на помпа за отоплениеWilo
Материал на капакаЛакиран в бяло, стенен
Мощност за БГВ [kW]55 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.]37 kW
Характеристика
Стойност
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Мощност за отопление [kW] [Мин.]10 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat MSS DE2, с преден изолационен капак от EPP и STW
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеYONOS PARA R 15/6
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеТермостатичен + диференциално налягане
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 40
Топлообменник за отопление - материал за спояванеМед
Циркулация на подово отопление – тип помпаWilo Yonos Para 15/6
Ширина опаковка [mm]800 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.815 Kilogram
Нето тегло13.615 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424653408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm