MSS

EvoFlat MSS, Отдолу, 53 kW, Тип 2

145B1703

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EvoFlat MSS

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat MSS 2 TPC-M (o/front) w/HTC
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
БГВ циркулацияБез
Брой домакинства [Макс.]2
Брой домакинства [Мин.]1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
Вид на продуктаEvoFlat MSS
Височина без капак [мм]590 mm
Височина опаковка [mm]160 mm
Височина с капак [мм]600 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дебелина опаковка [mm]600 mm
Допълнителна информацияБГВПреден капак с изолация от EPPЗонов вентил
Дълбочина без капак [мм]150 mm
Дълбочина с капак [мм]155 mm
Изолационен материалEPP
Име на производителяDanfoss
Име регулатор за БГВTPC-M
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Кръг подово отопление – марка на помпаWilo
Материал на капакаЛакиран в бяло, стенен
Характеристика
Стойност
Мощност за БГВ [kW]53 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.]45 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеТермостатичен + диференциално налягане
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 40
Топлообменник за отопление - материал за спояванеМед
Циркулация на подово отопление – тип помпаWilo Yonos Para 15/6
Ширина опаковка [mm]800 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.7 Kilogram
Нето тегло12.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424653361