EvoFlat MSS, Отдолу, 45 kW, Тип 1
145B1700
EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EvoFlat MSS
145B1700
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| БГВ циркулация | Без |
| Брой домакинства [Макс.] | 2 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat MSS |
| Височина без капак [мм] | 590 mm |
| Височина опаковка [mm] | 160 mm |
| Височина с капак [мм] | 600 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 600 mm |
| Допълнителна информация | БГВПреден капак с изолация от EPPЗонов вентил |
| Дълбочина без капак [мм] | 150 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 155 mm |
| Изолационен материал | EPP |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Кръг подово отопление – марка на помпа | Wilo |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на капака | Лакиран в бяло, стенен |
| Мощност за БГВ [kW] | 45 kW |
| Мощност за БГВ [kW] [Мин.] | 37 kW |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
| Опция капак | Допълнителен |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Термостатичен + диференциално налягане |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H-1 26 |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Мед |
| Циркулация на подово отопление – тип помпа | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Ширина опаковка [mm] | 800 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 12.9 Kilogram |
| Нето тегло | 11.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |