dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Отдолу, Тип 1

145B1117

EvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat MSS
Група продуктиАбонатни станции
Име регулатор за БГВTPC-M
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
Посока на съединениеОтдолу
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15 Kilogram
Нето тегло14 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653255