EvoFlat MSS, Отдолу, 60 kW, Тип 3
145B1059
EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
145B1059
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Heating system type | Floor heating |
| Material Description | EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat MSS |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Име на регулатора за отопление | TPC-M |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност за БГВ [kW] | 60 kW |
| Мощност за БГВ [kW] [Мин.] | 40 kW |
| Мощност за отопление [kW] | 10 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 15 kW |
| Мощност за отопление [kW] [Мин.] | 10 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Диференциално налягане |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 17 Kilogram |
| Нето тегло | 15 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653224 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |