EvoFlat MSS, Отдолу, 55 kW, Тип 2
145B1004
EvoFlat MSS 2, без байпас
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EvoFlat MSS
145B1004
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat MSS 2 TPC-M o/bypass |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| БГВ циркулация | Без |
| Брой домакинства [Макс.] | 2 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| Вид на продукта | EvoFlat MSS |
| Височина без капак [мм] | 590 mm |
| Височина опаковка [mm] | 160 mm |
| Височина с капак [мм] | 590 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 600 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 150 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 153 mm |
| Забележки | Insulated Flatstations |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | Капак от EPP |
| Име на регулатора за отопление | FTC |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Кръг подово отопление – марка на помпа | Wilo |
| Марка на помпа за отопление | Wilo |
| Материал на капака | Лакиран в бяло, стенен |
| Мощност за БГВ [kW] | 55 kW |
| Мощност за БГВ [kW] [Мин.] | 37 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 15 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност за отопление [kW] [Мин.] | 10 kW |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | EvoFlat MSS 2, без байпас |
| Опция капак | Допълнителен |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Вграден |
| Станция тип, размер | Тип 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на помпа за отопление | Yonos Para 15/6 |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Термостатичен + ∆p регулатор |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Мед |
| Топлообменник за отопление - сплав | AISI 316 |
| Циркулация на подово отопление – тип помпа | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Ширина без капак [мм] | 545 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 800 mm |
| Ширина с капак [мм] | 545 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 12.63 Kilogram |
| Нето тегло | 11.43 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653125 |