EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Отдолу, 50 kW, Тип 2

183B2529

EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Circulation pumpДа
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
High temperature connection (HTC)Опция
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 Demand control STS
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlICON2
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
Water hammer arresterOptional
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat 4.0M
възвратен вентилYes
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име на регулатора за отоплениеICON2
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]50 kW
Мощност за отопление [kW]18 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен + ∆p регулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.2 Kilogram
Нето тегло11.7 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255191988