EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, Отдолу, 50 kW, Тип 2

183B2005

EvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Circulation pumpДа
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Опция
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlТермостат
PipingPPS composite
Product line67
Safety valveДа
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
Water hammer arresterOptional
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat 4.0M
възвратен вентилYes
Група продуктиАбонатни станции
Характеристика
Стойност
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име на регулатора за отоплениеFTC
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]50 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]18 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеТермостатичен + диференциално налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.3 Kilogram
Нето тегло12.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424599997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm