EvoFlat 4.0 M PRO, Отдолу, 65 kW, Тип 3
183B5002
EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
183B5002
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Air vent | Да |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| High temperature connection (HTC) | Опция |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO M3 |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ECL220 |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Да |
| UL одобрение | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| БГВ циркулация | Опция |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.5 bar |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat 4.0 M PRO |
| възвратен вентил | Yes |
| Група продукти | Абонатни станции |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дълбочина с капак [мм] | 150 mm |
| Електрическа връзка | 230V 50 Hz |
| Име регулатор за БГВ | ECL220 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Материал на капака | EPP |
| Мощност за БГВ [kW] | 65 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 18 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3 |
| Опция капак | White-lacquered steel sheet |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Термална проводимост [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Електронен + ∆p регулатор |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 14.5 Kilogram |
| Нето тегло | 12 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162512869 |