DFH pre-configured stations, Отгоре и отдолу, 50 kW
267B1475
DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Директно отопление със смесване и битова гореща вода
267B1475
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Air vent | Да |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Circulation pump | Да |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | DFH-62 50 Kw L ASV-PV |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | DFH pre-configured stations |
| възвратен вентил | Yes |
| Група продукти | Абонатни станции |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | 230V 50 Hz |
| Име на регулатора за отопление | TD-21 |
| Име регулатор за БГВ | TD-21 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Материал на капака | EPP |
| Мощност за БГВ [kW] | 50 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 16 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version |
| Посока на съединение | Отгоре и отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Термална проводимост [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за отопление | Термостатично |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Мед |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10 Kilogram |
| Нето тегло | 8.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |