145B5000

Akva Vita II S, Тип 1, Име регулатор за БГВ: PM2

145B5000

Вид на продукта: Akva Vita II S, Тип 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
Брой домакинства [Мин.]1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Vita II S
Височина без капак [мм]618 mm
Височина с капак [мм]618 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]285 mm
Дълбочина с капак [мм]300 mm
Изолационен материалPolypropylene
Име регулатор за БГВPM2
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Мощност за БГВ [kW]41 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.]32 kW
Характеристика
Стойност
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Мощност за отопление [kW] [Мин.]10 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОписаниеAkva Vita II S без капак
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип регулиране за БГВFlow control
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]535 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22 Kilogram
Нето тегло20 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm