Akva Lux II Se

Akva Lux II Se (A230), Тип 3, Име регулатор за БГВ: PTC2+P

145B5164

Вид на продукта: Akva Lux II Se (A230), Тип 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II Se XB06H+60 310 VIB.
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 3, ECL 310/A230
Product line33
UL одобрениеNo
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Lux II Se (A230)
Височина без капак [мм]785 mm
Височина с капак [мм]785 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]315 mm
Дълбочина с капак [мм]315 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A230
Име регулатор за БГВPTC2+P
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Характеристика
Стойност
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаPolypropylene
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеAkva Lux II Se, ECL310/A230, XB06H+60
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВG3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеAVPL
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 60
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22 Kilogram
Нето тегло20 Kilogram
Volume173.91 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162540800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm