004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Тип 1, Име на регулатора за отопление: AVPL, Име регулатор за БГВ: AVTB

004U8949

Вид на продукта: Termix VMTD-N-B, Тип 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-1
Product line33
SCIP dossier no.fbe6418d-3a5f-4d5b-ba87-6a487429afbd
SCIP dossier product nameTermix VMTD-N-B-1
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДопълнителен
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]0.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VMTD-N-B
Височина без капак [мм]700 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]200 mm
Име на регулатора за отоплениеAVPL
Име регулатор за БГВAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VMTD-N-B-1
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип регулиране за отопление∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВT22-2 16/16 G3/4" VP
Ширина без капак [мм]300 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15 Kilogram
Нето тегло14 Kilogram
Volume0.042 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560816437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm