Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Тип 2, Име регулатор за БГВ: IHPT

144H3411

Вид на продукта: Termix VMTD-IV, Тип 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionVMTD-IV 2
Product line33
SCIP dossier no.10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796
SCIP dossier product nameVMTD-IV 2
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VMTD-IV
Височина без капак [мм]710 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]270 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеN/A
Име регулатор за БГВIHPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]99 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
ОписаниеDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Опция капакБез
Посока на съединениеОтгоре
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отопление∆p регулатор + зонов вентил
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 40 G3/4" HP
Ширина без капак [мм]530 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло20 Kilogram
Нето тегло19 Kilogram
Volume101.601 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706562216617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm