Termix VMTD-IV, Тип 1, Име регулатор за БГВ: IHPT
144H3410
Вид на продукта: Termix VMTD-IV, Тип 1, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3410
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | VMTD-IV 1 |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | f21d50aa-9f5f-4344-aea4-7de8aab2db4b |
| SCIP dossier product name | VMTD-IV 1 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Без |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix VMTD-IV |
| Височина без капак [мм] | 710 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 270 mm |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Име на регулатора за отопление | N/A |
| Име регулатор за БГВ | IHPT |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 99 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CE |
| Описание | VMTD-IV 1 |
| Опция капак | Без |
| Посока на съединение | Отгоре |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Присъединителен размер за циркулация | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип присъединяване за циркулация | вътрешна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | ∆p регулатор + зонов вентил |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| Ширина без капак [мм] | 530 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 20 Kilogram |
| Нето тегло | 19 Kilogram |
| Volume | 101.601 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |