Termix VMTD-I-FI Mini, Тип 1, Име на регулатора за отопление: AVPL, Име регулатор за БГВ: IHPT
144H3172
Вид на продукта: Termix VMTD-I-FI Mini, Тип 1, 10 bar, 110 °C, IHPT
144H3172
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | 233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536 |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Опция |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix VMTD-I-FI Mini |
| Височина без капак [мм] | 470 mm |
| Височина с капак [мм] | 470 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 165 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 165 mm |
| Име на регулатора за отопление | AVPL |
| Име регулатор за БГВ | IHPT |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Материал на капака | Без |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CE |
| Описание | direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Опция капак | Без |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Присъединителен размер за циркулация | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | вътрешна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип присъединяване за циркулация | вътрешна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | ∆p регулатор |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| Ширина без капак [мм] | 300 mm |
| Ширина с капак [мм] | 300 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10 Kilogram |
| Нето тегло | 9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561982094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |