ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Тип 1, Име на регулатора за отопление: AVPL, Име регулатор за БГВ: IHPT

004U3090

Вид на продукта: Termix VMTD-F-I FI, Тип 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionVMTD-F-I-1
Product line33
SCIP dossier no.e3981501-6691-4b44-bfac-710b5e90a2d1
SCIP dossier product nameVMTD-F-I-1
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДопълнителен
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VMTD-F-I FI
Височина без капак [мм]665 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]110 mm
Дълбочина с капак [мм]242 mm
Име на регулатора за отоплениеAVPL
Име регулатор за БГВIHPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Характеристика
Стойност
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана, лакиран в бяло, стенен.
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VMTD-F-I-1, изолация
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отопление∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26 G3/4"*20 H
Ширина без капак [мм]530 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло20 Kilogram
Нето тегло18 Kilogram
Volume37.895 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560706097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm