Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Тип 2, Име на регулатора за отопление: AVPL, Име регулатор за БГВ: AVTB

144B3874

Вид на продукта: Termix VMTD-F-B, Тип 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Product line33
SCIP dossier no.d40433ee-bc9c-4aa0-8737-5165720fc694
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]0.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VMTD-F-B
Височина без капак [мм]640 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]150 mm
Дълбочина с капак [мм]242 mm
Име на регулатора за отоплениеAVPL
Име регулатор за БГВAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана, лакиран в бяло, стенен.
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VMTD-F-B-2 с топлообменник/ изолация на тръби
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулацияВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип регулиране за отопление∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВT24-1 24 G3/4" P
Ширина без капак [мм]530 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло18 Kilogram
Нето тегло17 Kilogram
Volume37.312 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560907180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm