Termix VMTD-F-B, Тип 3, Име на регулатора за отопление: AVPL, Име регулатор за БГВ: AVTB
144B3863
Вид на продукта: Termix VMTD-F-B, Тип 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3863
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | 8a9ffd79-7bdc-4dda-a2f0-ef2476ee4aa2 |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Без |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 0.5 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix VMTD-F-B |
| Височина без капак [мм] | 640 mm |
| Височина с капак [мм] | 800 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 150 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 242 mm |
| Име на регулатора за отопление | AVPL |
| Име регулатор за БГВ | AVTB |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Материал на капака | Лакирана в бяло листова стомана, лакиран в бяло, стенен. |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CE |
| Описание | Termix VMTD-F-B-3 със зонов вентил |
| Опция капак | Допълнителен |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Присъединителен размер за циркулация | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип присъединяване за циркулация | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Термостатично |
| Тип регулиране за отопление | ∆p регулатор + зонов вентил |
| Тип топлообменник за БГВ | T24-1 24 G3/4" P |
| Ширина без капак [мм] | 530 mm |
| Ширина с капак [мм] | 540 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 18 Kilogram |
| Нето тегло | 17 Kilogram |
| Volume | 0.037 Cubic meter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |