Termix VMTD-F-B-product-category

Termix VMTD-F-B

Директна абонатна станция за апартаменти, децентрализирани системи, еднофамилни и многофамилни къщи с до 7 апартамента

Features and benefits

  • Абонатна станция за топлофикационни и децентрализирани системи
  • Директно отопление и регулиране на температурата на БГВ с термостатичен управляващ вентил
  • Мощност: 33–85 kW за БГВ
  • Достатъчно количество БГВ
  • Минимално пространство, необходимо за инсталиране
  • Тръбите и пластинчатият топлообменник са изработени от неръждаема стомана
  • Намален риск от образуване на котлен камък и развитие на бактерии