EvoFlat TDV type 1

EvoFlat TDV, Отдолу, 43 kW, Тип 1

145B4169

EvoFlat TDv F1 (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 1, bottom connection

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 F front EPP
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat TDV
Височина с капак [мм]443 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина с капак [мм]130 mm
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Характеристика
Стойност
Мощност за БГВ [kW]43 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat TDv F1 (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 1, bottom connection
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане
Ширина с капак [мм]310 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.07 Kilogram
Нето тегло6.87 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume35.28 Liter
EAN/UPC5702424657000