EvoFlat Reno, Отдолу, 55 kW, Тип 3
145B4104
EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box
145B4104
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Air vent | Да |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 3 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Да |
| UL одобрение | No |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.5 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat Reno |
| Височина без капак [мм] | 673 mm |
| Височина опаковка [mm] | 800 mm |
| Височина с капак [мм] | 760 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 300 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 204 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 220 mm |
| Изолационен материал | EPP Foam |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Мощност за БГВ [kW] | 55 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 15 kW |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box |
| Опция капак | White-lacquered steel sheet |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Вграден |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Диференциално налягане |
| Ширина без капак [мм] | 410 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 600 mm |
| Ширина с капак [мм] | 435 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 15 Kilogram |
| Нето тегло | 12 Kilogram |
| Volume | 102.555 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |