145B4102

EvoFlat Reno, Отдолу, 43 kW, Тип 1

145B4102

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 1 230V
MeteringPrepared for energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat Reno
Височина без капак [мм]673 mm
Височина опаковка [mm]800 mm
Височина с капак [мм]760 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дебелина опаковка [mm]300 mm
Дълбочина без капак [мм]204 mm
Дълбочина с капак [мм]220 mm
Изолационен материалEPP Foam
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Характеристика
Стойност
Мощност за БГВ [kW]43 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане
Ширина без капак [мм]410 mm
Ширина опаковка [mm]600 mm
Ширина с капак [мм]435 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15 Kilogram
Нето тегло12 Kilogram
Volume105.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428681179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm