Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, Отгоре, 43 kW, Тип 1

145B4213

EvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, Zone valve

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 1 TWA 230V FR
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat Reno 2.0
Височина без капак [мм]620 mm
Височина с капак [мм]840 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина без капак [мм]147 mm
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Електрическа връзка230V 50 Hz
Изолационен материалEPP Foam
Име на регулатора за отоплениеЗонов вентил
Име регулатор за БГВTPC-M
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Мощност за БГВ [kW]43 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, Zone valve
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Посока на съединениеОтгоре
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Thread
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеТермостатичен + диференциално налягане
Ширина без капак [мм]410 mm
Ширина с капак [мм]420 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.8 Kilogram
Нето тегло12.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696118