EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Отгоре, 55 kW, Тип 3

145B4209

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
Water hammer arresterNo
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat Reno 2.0
Височина без капак [мм]620 mm
Височина с капак [мм]840 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина без капак [мм]147 mm
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Изолационен материалEPP Foam
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Мощност за БГВ [kW]55 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Посока на съединениеОтгоре
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане
Ширина без капак [мм]410 mm
Ширина с капак [мм]420 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.6 Kilogram
Нето тегло13.4 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696071