EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSS, Отдолу, 43 kW, Тип 1

145B0910

EvoFlat FSS 1, с циркулация БГВ, предпазен вентил и преден изолационен капак от EPP

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (w/front) w/Circ
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияВключено
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat FSS
Височина без капак [мм]575 mm
Височина опаковка [mm]160 mm
Височина с капак [мм]575 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дебелина опаковка [mm]600 mm
Дълбочина без капак [мм]110 mm
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]43 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat FSS 1, с циркулация БГВ, предпазен вентил и преден изолационен капак от EPP
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане
Ширина без капак [мм]545 mm
Ширина опаковка [mm]800 mm
Ширина с капак [мм]545 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.4 Kilogram
Нето тегло13.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424653071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm