EvoFlat FSS, Отдолу, 49 kW, Тип 2-product-details

EvoFlat FSS, Отдолу, 49 kW, Тип 2

145B0607

EvoFlat 110 FSS 2 Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 2, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Опция
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 2 TPC-M w/front DHW Cirk
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияInstalled
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat FSS
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина с капак [мм]110 mm
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]49 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat 110 FSS 2 Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 2, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.085 Kilogram
Нето тегло10.885 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424588724