EvoFlat FSS, Отдолу, 55 kW, Тип 3
145B0133
EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
145B0133
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Air vent | Да |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525 |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Да |
| UL одобрение | No |
| Water hammer arrester | Yes |
| БГВ циркулация | Не |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.5 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat FSS |
| Височина без капак [мм] | 575 mm |
| Височина опаковка [mm] | 160 mm |
| Височина с капак [мм] | 575 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 600 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 110 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 150 mm |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Материал на капака | EPP |
| Мощност за БГВ [kW] | 55 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 15 kW |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor. |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Вграден |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Термална проводимост [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Диференциално налягане |
| Ширина без капак [мм] | 545 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 800 mm |
| Ширина с капак [мм] | 545 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 12.5 Kilogram |
| Нето тегло | 11.3 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593506 |