EvoFlat FSS

EvoFlat FSS, Отдолу, 55 kW, Тип 3

145B0017

EvoFlat FSS 3, с байпас, с 1 водомер СВ, с лицева част от EPP

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS 3 TPC-M with front
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product line67
Spare part (EF013237)TRUE
StrainerPrimary
Summer bypassДа
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияНе
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat FSS
Височина без капак [мм]575 mm
Височина опаковка [mm]160 mm
Височина с капак [мм]575 mm
Група продуктиАбонатни станции
Дебелина опаковка [mm]600 mm
Дълбочина без капак [мм]110 mm
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Име регулатор за БГВTPC-M
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]55 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat FSS 3, с байпас, с 1 водомер СВ, с лицева част от EPP
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане
Ширина без капак [мм]545 mm
Ширина опаковка [mm]800 mm
Ширина с капак [мм]545 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.9 Kilogram
Нето тегло11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424652890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm