EvoFlat FSA, Отдолу, Тип 3
145B1805
EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1805
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat FSA |
| Група продукти | Абонатни станции |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 16 Kilogram |
| Нето тегло | 14.8 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653521 |