EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Отдолу, Тип 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat FSA
Група продуктиАбонатни станции
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Посока на съединениеОтдолу
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Топлообменник за отопление - материал за спояванеНеръждаема стомана

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15.3 Kilogram
Нето тегло14.1 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653514