EvoFlat 4.0 F FR, Отдолу, 55 kW, Тип 3
183B1022
EvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter
183B1022
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat 4.0 F3 FR RTL |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Да |
| UL одобрение | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 10.600 |
| БГВ циркулация | Опция |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.5 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat 4.0 F FR |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дълбочина с капак [мм] | 150 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на регулатора за отопление | Зонов вентил |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Материал на капака | EPP |
| Мощност за БГВ [kW] | 55 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 18 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | EvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter |
| Опция капак | White-lacquered steel sheet |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Вграден |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Термална проводимост [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Диференциално налягане |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 12 Kilogram |
| Нето тегло | 10.8 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162716526 |