EvoFlat 4.0

EvoFlat 4.0 F AT, Отдолу, 60 kW, Тип 4

183B1007

EvoFlat 4.0 F4, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F4 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]11.400
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat 4.0 F AT
Група продуктиАбонатни станции
Характеристика
Стойност
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]60 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]18 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 F4, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.6 Kilogram
Нето тегло11.4 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424599973