DTR-62-R-ASV-PV_267B1426_267B1427_267B1428

DTR pre-configured stations, Отгоре и отдолу, 50 kW

267B1427

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: DTR pre-configured stations

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDTR-62 50 Kw R ASV-PV
MeteringPrepared for energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDTR pre-configured stations
Група продуктиАбонатни станции
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВTD-21
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]50 kW
Номинално налягане, вторично [bar]16 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.036 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Топлообменник за отопление - материал за спояванеМед

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10 Kilogram
Нето тегло8.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162683743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm