DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Отгоре и отдолу, 50 kW

267B1149

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: DTR pre-configured stations

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDTR-72 50 Kw L
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDTR pre-configured stations
Група продуктиАбонатни станции
Име регулатор за БГВTD-21
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]50 kW
Номинално налягане, вторично [bar]16 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.036 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Топлообменник за отопление - материал за спояванеМед

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13 Kilogram
Нето тегло11.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424657598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm