DTR pre-configured stations, Отдолу, 35 kW
267B1140
DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: DTR pre-configured stations
267B1140
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Air vent | Да |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | DTR-71 35 Kw L |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | DTR pre-configured stations |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Име регулатор за БГВ | TD-21 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Материал на капака | EPP |
| Мощност за БГВ [kW] | 35 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 16 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Описание | DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Термална проводимост [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Мед |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 16 Kilogram |
| Нето тегло | 14.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424656966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |