AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Тип 2, Име регулатор за БГВ: PTC2+P

145B4504

Вид на продукта: Akva Lux II TDe, Тип 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Product line33
UL одобрениеNo
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAkva Lux II TDe
Височина без капак [мм]723 mm
Височина с капак [мм]723 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]315 mm
Дълбочина с капак [мм]315 mm
Изолационен материалPolypropylene
Име регулатор за БГВPTC2+P
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Материал на капакаPolypropylene
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеAVPL
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 40
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14 Kilogram
Нето тегло13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm