Akva Lux II TDe, Тип 2, Име регулатор за БГВ: PTC2+P
145B4503
Вид на продукта: Akva Lux II TDe, Тип 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P
145B4503
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II TDe XB06H40 PTC2/AVE |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 2, AVE |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Akva Lux II TDe |
| Височина без капак [мм] | 723 mm |
| Височина с капак [мм] | 723 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 315 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 315 mm |
| Изолационен материал | Polypropylene |
| Име регулатор за БГВ | PTC2+P |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Материал на капака | Polypropylene |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Akva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, AVE |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | AVPL |
| Станция тип, размер | Тип 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | вътрешна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Диференциално налягане |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H-1 40 |
| Ширина без капак [мм] | 550 mm |
| Ширина с капак [мм] | 550 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 14 Kilogram |
| Нето тегло | 13 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |