Akva Lux II TD, напълно изолирана, Тип 2, Име на регулатора за отопление: AVPL, Име регулатор за БГВ: PTC2
004U8631
Вид на продукта: Akva Lux II TD, напълно изолирана, Тип 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Директно отопление и битова гореща вода
004U8631
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 40 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Опция |
| Брой домакинства [Макс.] | 4 |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| Вид на продукта | Akva Lux II TD, напълно изолирана |
| Височина без капак [мм] | 618 mm |
| Височина опаковка [mm] | 340 mm |
| Височина с капак [мм] | 618 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 600 mm |
| Дълбочина без капак [мм] | 285 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 300 mm |
| Забележки | Dir. HE and DHW |
| Изолационен материал | Капак от EPP |
| Име на регулатора за отопление | AVPL |
| Име регулатор за БГВ | PTC2 |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Материал на капака | Лакирана в бяло стомана |
| Мощност за БГВ [kW] | 41 kW |
| Мощност за БГВ [kW] [Мин.] | 32 kW |
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 15 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност за отопление [kW] [Мин.] | 10 kW |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Akva Lux II TD тип 2 (XB06H-1-40) без капак |
| Опция капак | Допълнителен |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Вграден |
| Станция тип, размер | Тип 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | ∆p регулатор |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H-1 40 |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Мед |
| Топлообменник за отопление - сплав | AISI 316 |
| Ширина без капак [мм] | 535 mm |
| Ширина опаковка [mm] | 800 mm |
| Ширина с капак [мм] | 540 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 17 Kilogram |
| Нето тегло | 15 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511039 |