Akva Les II TD

Akva Les II TD, Тип 3, Име регулатор за БГВ: PTC2

145B4007

Вид на продукта: Akva Les II TD, Тип 3, 10 bar, 95 °C, PTC2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Директно отопление и битова гореща вода

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Les II TD XB06H+60 PTC2/sik. fuldis
Mixing circuit - controldP-control
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
Брой домакинства [Мин.]1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]2.0 bar
Вид на продуктаAkva Les II TD
Височина без капак [мм]618 mm
Височина опаковка [mm]340 mm
Височина с капак [мм]618 mm
Група продуктиМалки станции
Дебелина опаковка [mm]600 mm
Допълнителна информацияКапак
Дълбочина без капак [мм]285 mm
Дълбочина с капак [мм]300 mm
ЗабележкиThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Изолационен материалКапак от EPP
Име регулатор за БГВPTC2
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло стомана
Мощност за БГВ [kW]41 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.]32 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]15 kW
Мощност за отопление [kW] [Мин.]10 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar]38 bar
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеAkva Les II TD, напълно изолирана, с капак, нискотемпературна част
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Препоръчителна температура на подаване [˚C]75 °C
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация1/2"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулацияR вътр. резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отопление∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 60
Топлообменник за отопление - материал за спояванеМед
Топлообменник за отопление - сплавAISI 316
Ширина без капак [мм]535 mm
Ширина опаковка [mm]800 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло17 Kilogram
Нето тегло15 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162511169