Пилот за воден рег. вентил, WVTS, 50 °C - 90 °C
016D1007
Температурен диапазон [°C]: 50 - 90, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 8
016D1007
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | THERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 50-90АC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | WVTS |
| Включени части | Контролен елементКорпус на пружина |
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 5000 mm |
| дължина на капилярната тръба | 196 27/32 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | WVTS |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 125 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 257.0 °F |
| Наименование на продукта | Пилот за воден рег. вентил |
| Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 194 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 122 °F |
| Употребено за продукт | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.15 Kilogram |
| Нето тегло | 0.953 Kilogram |
| Volume | 2.35 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |