Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Пилот за воден рег. вентил, WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1002

Температурен диапазон [°C]: 0 - 30, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTHERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 0-30АC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаWVTS
Включени частиКонтролен елементКорпус на пружина
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 47/64 in
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиWVTS
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. сензорна температура [°C]57 °C
Макс. сензорна температура [°F]134.6 °F
Наименование на продуктаПилот за воден рег. вентил
ОбслужваемРезервни части за воден вентил
Продуктови аксесоариГенерични аксесоари
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]86 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]32 °F
Употребено за продуктWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.056 Kilogram
Нето тегло0.957 Kilogram
Volume2.35 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422035145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm