Корпус на вентил за воден рег. вентил, WVH
016D5180
Тип присъединяване: Фланец за заварка, Диференциално налягане [bar] [мин]: 0.3, Диференциално налягане [bar] [Макс.]: 4, Kv стойност [m³/h]: 80, Употребено за продукт: WVS 80; WVTS 80, Количество в опаковка от определен вид: 1
016D5180
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 80.000 m³/h |
| Material Description | WVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Байпас (Ø) [in] | 9/32 in |
| Байпас (Ø) [mm] | 7.0 mm |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | WVH |
| Включени части | Болтове за фланецУплътнители на фланецВинтове за пилотен вентилКорпус на вентил |
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 194 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 4.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.300 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 58.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 4.300 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | WVSWVTS |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 10.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 145 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 16.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 232.0 psig |
| Материал на тялото | Чугун |
| Наименование на продукта | Корпус на вентил за воден рег. вентил |
| Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
| Одобрение | RoHS КитайEACPEDRoHSUA |
| Присъединителен размер [инч] | 3 in |
| Продуктови аксесоари | ФланциГенерични аксесоари |
| размер на дюзи [инч] | 3 in |
| Размер на щуцер [mm] | 80.00 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип присъединяване | Фланец за заварка |
| Употребено за продукт | WVS 80WVTS 80 |
| Флуид | Неутрална среда |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 27.068 Kilogram |
| Нето тегло | 25.715 Kilogram |
| Volume | 75.24 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |