WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Корпус на вентил за воден рег. вентил, WVH, 2 1/2 in

016D5065

Присъединителен размер [инч]: 2 1/2 in, Тип присъединяване: Фланец за заварка, Диференциално налягане [bar] [мин]: 0.3, Диференциално налягане [bar] [Макс.]: 4, Kv стойност [m³/h]: 45, Употребено за продукт: WVS 65; WVTS 65, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]45.000 m³/h
Material DescriptionVALVE BODY ASS'Y FOR WVS/WVTS 65
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаWVH
Включени частиБолтове за фланецУплътнители на фланецВинтове за пилотен вентилКорпус на вентил
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]194 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-13 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]4.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]58.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.300 psi
Име на програма за частиWVSWVTS
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe16.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]232.0 psig
Материал на тялотоЧугун
Наименование на продуктаКорпус на вентил за воден рег. вентил
ОбслужваемРезервни части за воден вентил
ОдобрениеEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Китай
Присъединителен размер [инч]2 1/2 in
Продуктови аксесоариФланциГенерични аксесоари
размер на дюзи [инч]2 1/4 in
Размер на щуцер [mm]65.00 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяванеФланец за заварка
Употребено за продуктWVS 65WVTS 65
ФлуидНеутрална среда

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло16.332 Kilogram
Нето тегло15.462 Kilogram
Volume22.493 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422012139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm