Резервна част, EV227B 14B EPDM
068F4002
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV227B 14B EPDM, Комплект за обслужване, Функция: NC
068F4002
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Service Kit EV227B 14B, Brine |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | Арматурно съединениеО-пръстенDiaphragm assembly |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 120 pc |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Diaphragm, armature set |
| Употребено за продукт | EV227B 14B EPDM |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.037 Kilogram |
| Нето тегло | 0.032 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.041 Liter |
| EAN/UPC | 5702422184263 |