Isolating Diaphragm kit, EPDM

Резервна част, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV222 15-50 EPDM, Комплект за обслужване, Функция: NC

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Включени части4 x винтаСглобен изолиращ модулФиксиращ бутонГайка за бобинаО-пръстен
Група продуктиРезервни части на соленоидни вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОписаниеIsolating Diaphragm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеDiaphragm, actuator set
Употребено за продуктEV222 15-50 EPDM
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.118 Kilogram
Нето тегло0.109 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524